1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Monitoraggio modulare del flusso

Monitoraggio modulare del flusso

  • Per collegare sensori con grande profondità di immersione
  • Utilizzabile per sensori in ceramica, inox e titanio
  • Campo di misura facilmente scalabile grazie alla funzione teach
  • Indicazione del flusso e del punto di commutazione tramite LED direttamente in loco
  • Versioni in AC o DC

Monitoraggio modulare del flusso



Monitoraggio modulare del flusso

Nelle applicazioni in cui non è possibile usare un sensore di flusso con amplificatore di controllo integrato vengono utilizzati sensori in combinazione con amplificatori di controllo. È il caso per esempio con utilizzo in zone potenzialmente esplosive, spazi di montaggio limitati oppure qualora la visualizzazione deve essere decentralizzata. I sensori con corpo in ceramica sono adatti all'utilizzo in fluidi aggressivi.
La gamma comprende amplificatori di controllo per il montaggio negli armadi elettrici e per il montaggio in loco. A seconda del dispositivo, è possibile monitorare flusso, temperatura e/o rottura filo. Tutti i dispositivi visualizzano il flusso tramite una rampa di LED.
I sistemi di valutazione per il montaggio in loco vengono collegati al sensore di flusso tramite connettori M12 direttamente al punto di misura.
I sensori e gli amplificatori di controllo sono concepiti e omologati secondo le norme in vigore per l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.