1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione
  5. Impostazione intuitiva del punto di commutazione

Sensori di pressione - Impostazione intuitiva del punto di commutazione

  • Semplice impostazione del punto di commutazione tramite due ghiere ben leggibili
  • Cella di misura in acciaio inox, es. per freon nella tecnica di raffreddamento
  • Blocco meccanico per evitare un cambiamento di posizione involontario
  • Elevata pressione di scoppio
  • Per applicazioni in oleodinamica e pneumatica


Impostazione intuitiva del punto di commutazione

Il sensore di pressione compatto PK si può utilizzare in quasi tutti i settori industriali e in macchine mobili. Il campo di applicazione comprende fluidi sia gassosi sia liquidi. Un'elevata resistenza ai picchi di pressione, un'eccellente resistenza ai fluidi aggressivi e l'alta pressione di scoppio ammissibile consentono l'utilizzo nell'oleodinamica, nella pneumatica, nella tecnica di climatizzazione e raffreddamento.
La robustezza della cella di misura in inox garantisce un'alta stabilità nel tempo e una lavorazione non soggetta a usura per milioni di cicli di pressione.
Il punto di commutazione viene impostato in modo intuitivo e con precisione tramite ghiere sul sensore. Sulla scala si possono leggere i punti di commutazione impostati per la pressione. In questo modo, il prodotto può essere impostato ancora prima della messa in funzione, senza pressione di sistema applicata. Il blocco meccanico evita uno spostamento involontario.
Due LED ben visibili visualizzano lo stato di commutazione e la disponibilità operativa.