1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. AS-i Safety at Work
  5. Moduli di ingresso/uscita di sicurezza

AS-i Safety at Work - Moduli di ingresso/uscita di sicurezza

  • Moduli AS-i di sicurezza per l’applicazione di campo e il quadro elettrico
  • Integrazione di componenti di sicurezza in AS-i
  • Collegamento di contatti meccanici di sicurezza e sensori di sicurezza a 3 fili
  • Tre direzioni selezionabili del cavo piatto nei moduli con tecnica di montaggio rapido
  • Certificazione secondo EN 62061 / SIL3 e EN ISO 13849-1 / PL e

AS-i Safety at Work - Moduli di ingresso/uscita di sicurezza



Moduli di ingresso / uscita di sicurezza

I moduli di sicurezza AS-i rilevano con affidabilità stati di commutazione di sicurezza, per es. su pulsanti di arresto di sicurezza a 1 o 2 canali, interruttori di posizione o contatti della porta. Con il modulo di ingresso di sicurezza è possibile collegare al sistema AS-i i componenti di sicurezza senza interfaccia AS-i integrata.
I dispositivi soddisfano i requisiti di norme a validità internazionale per quanto riguarda la tecnica di sicurezza. Rilevano e comunicano errori quali per es. cortocircuiti, inversioni dei contatti o errori di comunicazione. I LED ad alta intensità luminosa indicano gli stati di commutazione degli ingressi e delle uscite, la tensione di alimentazione ed eventuali guasti sul modulo.
La gamma di prodotti comprende moduli ClassicLine con la tecnica di montaggio a vite o rapido per applicazioni da campo e moduli SmartLine per il montaggio nell'armadio elettrico.