1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. AS-i Safety at Work
  5. Monitori di sicurezza

AS-i Safety at Work - Monitor di sicurezza

  • Numerose funzioni logiche
  • Monitoraggio di max. 31 slave AS-i di sicurezza
  • Applicazioni: monitoraggio di porte, griglie fotoelettriche, arresto di emergenza, comando a due mani
  • Due circuiti di abilitazione disattivabili l’uno indipendentemente dall’altro
  • Omologazione TÜV secondo la norma EN 954-1 e la norma IEC 61508

AS-i Safety at Work - Monitor di sicurezza



Monitor, PLC e gateway

I monitor di sicurezza AS-i vengono utilizzati in un sistema AS-i per monitorare i dispositivi di sicurezza, per es. gli interruttori per l'arresto di emergenza.
Controllano le sequenze di codici da trasmettere nella rete AS-i. Il monitor porta l'impianto in uno stato sicuro in caso di divergenze nel telegramma o timeout.
Il dispositivo è disponibile in due versioni: con uno due elementi di commutazione di uscita in versione ridondante. Può essere posizionato in un punto qualsiasi nel sistema AS-i. Vari monitor di sicurezza AS-i possono essere utilizzati su un master AS-i. Per questo è possibile un raggruppamento per la valutazione degli slave AS-i di sicurezza senza problemi.
Le note funzioni dei relè di sicurezza quali "arresto di emergenza", "categorie di arresto 0 o 1", "comando a due mani" o "riarmo" possono essere configurate tramite il software. Un monitor di sicurezza AS-i sostituisce quindi molti relè di sicurezza tradizionali.