You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Barriere fotoelettriche di sicurezza
  5. Applicazioni industriali

Barriere fotoelettriche di sicurezza - Applicazioni industriali

  • Categoria di sicurezza 2 e 4 secondo IEC 61496
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Portata elevata, regolabile sul dispositivo
  • Assenza di spazi liberi nel montaggio a forma di L
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12

Barriere fotoelettriche di sicurezza - Applicazioni industriali


Utilizzo nell'automazione industriale

Le barriere fotoelettriche di sicurezza OY sono utilizzate per proteggere le zone pericolose e per la protezione delle persone. A seconda dell'altezza protetta e del numero di raggi, i prodotti possono essere utilizzati dalla protezione delle mani a quella del corpo. La forma compatta consente il montaggio anche in presenza di spazi limitati.
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Esse sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 2 / SIL 1 o tipo 4 / SIL 3.
Tipiche applicazioni sono le delimitazioni degli accessi e il monitoraggio delle zone pericolose su celle con robot e linee di produzione.