1. Home
  2. Prodotti
  3. Elaborazione industriale dell'immagine
  4. Telecamere 3D
  5. Telecamere 3D

Telecamere 3D

  • Valutazione ottica di distanza, livello o volume
  • Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia a tempo di volo
  • Illuminazione, misurazione e analisi in un unico dispositivo
  • Emissione dei valori di distanza e della scala di grigi
  • Integrazione tramite software di configurazione intuitivo

Telecamere 3D



Telecamere 3D

La telecamera 3D rileva scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale. Rispetto agli scanner laser, non ha componenti mobili ed è quindi robusta e non soggetta ad usura. Misura punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. La telecamera illumina la scena con una fonte luminosa a infrarossi interna e calcola la distanza in base alla luce riflessa dalla superficie.
I campi d'impiego si trovano nella tecnica di imballaggio, immagazzinamento e trasporto, nella logistica aeroportuale, nella protezione da collisioni, nella robotica e nel monitoraggio di locali e persone.
Integrandola in una macchina, può essere effettuata l'analisi dei dati di misura forniti dalla telecamera con librerie di elaborazione immagini comuni sul mercato. È disponibile un Software Development Kit con diversi linguaggi di programmazione.