1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la conversione di segnali
  5. Convertitore PNP-NPN

Sistemi per la conversione di segnali - Convertitore PNP-NPN



Sistemi per la conversione di segnali - Convertitore PNP-NPN

Durante la messa in funzione o riparazione di macchine e impianti, spesso un sensore non è disponibile con il necessario segnale di uscita. I connettori femmina di ifm con convertitore PNP-NPN integrato convertono con affidabilità il segnale PNP di un sensore in un segnale di uscita NPN.
Il sensore viene collegato tramite un connettore M12 che garantisce una tenuta in modo permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici.