1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la conversione di segnali
  5. Ritardo di attivazione e disattivazione

Sistemi per la conversione di segnali - Ritardo di attivazione e disattivazione

  • Ritardo di attivazione e disattivazione impostabili
  • Con ritardo di risposta e / o ripristino e impulsi monostabili come optional
  • Protezione del serbatoio dalla tracimazione e dal funzionamento a secco
  • Per proteggere in modo affidabile pompe e valvole dall’usura
  • Montaggio semplice e rapido grazie a scatole per guida DIN

Sistemi per la conversione di segnali - Ritardo di attivazione e disattivazione



Ritardo di attivazione e disattivazione

I prodotti per il ritardo di attivazione e disattivazione di segnali vengono utilizzati per proteggere macchine e impianti da danni dovuti a un'attivazione o disattivazione prematura. Ne è un esempio tipico la protezione di un serbatoio dal trabocco o dal funzionamento a secco.
Il prodotto riceve i segnali da un sensore esterno e commuta le sue uscite in funzione dei ritardi di attivazione e disattivazione regolabili. Come opzione, si possono regolare ritardi di risposta e/o di ripristino, impulso di attivazione, impulso di disattivazione.