1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la conversione di segnali
  5. Convertitori di frequenza

Sistemi per la conversione di segnali - Convertitori di frequenza

  • Uscita di corrente o di tensione proporzionale alla frequenza
  • Frequenza di ingresso elevata fino a 60.000 impulsi / minuto
  • Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
  • Display OLED luminoso, ben leggibile
  • Ampio campo della temperatura di esercizio


Convertitori di frequenza

Nei processi industriali visualizzazione ed elaborazione dei valori di processo attuali sono indispensabili. Da un lato, per avere sotto controllo importanti valori di processo, dall'altro per poter eseguire una rapida analisi degli errori in caso di anomalie. I display con uscita analogica visualizzano i valori reali in funzione dell'unità fisica predefinita. I display con uscita di commutazione comunicano il superamento o raggiungimento di valori limite.