You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sensori di velocità
  5. Controllori di velocità compatti

Sensori di velocità - Controllori di velocità compatti

  • 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto
  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Riduzione al minimo dei costi di installazione
  • Semplice parametrizzazione tramite potenziometro o pulsante teach
  • Per il collegamento diretto ad un PLC

Sensori di velocità - Controllori di velocità compatti


Controllore di velocità compatto

In molte applicazioni industriali, gli azionamenti devono essere monitorati in merito a regime di rotazione o arresto. Nell'industria automobilistica o alimentare e delle bevande, nelle acciaierie e nell'industria mineraria con i sensori di velocità è possibile rilevare con affidabilità arresto, superamento per eccesso o per difetto del regime di rotazione di azionamenti e rottura nastro dei nastri trasportatori.
I controllori di velocità compatti DI riuniscono il rilevamento e il monitoraggio della velocità in un solo prodotto. La testa del sensore lavora secondo il principio di un sensore induttivo. Il sensore rileva le superfici di azionamento metalliche su una parte rotante della macchina, per es. su ruote dentate o alberi a camme. L'amplificatore di controllo integrato converte queste informazioni in regime di rotazione.
La velocità nominale è semplice da impostare sul prodotto tramite potenziometro o premendo tasti.