1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
  5. Camme per attuatori

Camme per attuatori

  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Diametri e ingombri in altezza vari per l’adattamento al rispettivo azionamento
  • Varianti con funzione invertita
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni


Camme per attuatori

Una camma serve per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alla posizione degli attuatori pneumatici o delle valvole a farfalla.
La camma si monta direttamente sull'albero motore dell'attuatore. È dotata di due viti metalliche sfasate di 90° che si trovano ad altezze diverse. Un sensore induttivo doppio con due superfici sensibili sovrapposte rileva la vite metallica superiore oppure quella inferiore, riconoscendo così le due posizioni della valvola "Aperta" e "Chiusa". Il sistema è elettrosensibile, non è soggetto a usura ed è autopulente. Esso è molto resistente agli influssi esterni nonché a sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni e urti.