1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
  5. Set di automazione per attuatori

Set di automazione per attuatori

  • Sensore, valvola, camma e cavo di collegamento: tutto in un solo box
  • Per tutti gli azionatori secondo VDI / VDE 3845
  • Cavo di collegamento precablato per l’elettrovalvola
  • Sensori doppi con connessione AS-i integrata
  • 21 % di riduzione dei costi rispetto al montaggio nel box


Set di automazione per attuatori

Nei processi industriali le valvole servono per il dosaggio e il controllo ovunque vengano utilizzati liquidi, aria o gas. I sensori doppi induttivi IN e AC23 servono per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alle posizioni su attuatori pneumatici e valvole a farfalla. Funzionano in abbinamento ad una camma.
La camma si monta direttamente sull'albero motore dell'attuatore. È dotata di due viti metalliche sfasate di 90° che si trovano ad altezze diverse. Un sensore induttivo doppio con due superfici sensibili sovrapposte rileva la vite metallica superiore oppure quella inferiore, riconoscendo così le due posizioni della valvola "Aperta" e "Chiusa". Il sistema è elettrosensibile, non è soggetto a usura ed è autopulente. Esso è molto resistente agli influssi esterni nonché a sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni e urti.
Il sensore doppio è disponibile con due uscite o AS-i.