• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseur IO-Link et affichages

Convertisseurs et affichages IO-Link

Dans les machines et installations existantes, des capteurs et actionneurs à signaux analogiques ou binaires sont encore souvent utilisés pour surveiller et contrôler les processus. Dans le cadre de projets de numérisation ou de modernisation, les utilisateurs recherchent des moyens simples d’optimiser les processus et d’exploiter les signaux et les données existants au niveau informatique.

Pour ces applications et bien d’autres encore, ifm a développé une gamme complète de convertisseurs IO-Link. Ces appareils peuvent convertir rapidement et facilement des signaux standard en signaux IO-Link et offrent de nombreux avantages lorsqu’ils sont utilisés dans des systèmes de contrôle ou dans le domaine informatique. Contrairement aux signaux de commande traditionnels, IO-Link offre un accès complet à l’intelligence des capteurs, des diagnostics améliorés et des avantages en termes de problèmes CEM.

Choisissez le convertisseur qui vous convient le mieux.

Convertissez les signaux d’entrée et de sortie analogiques avec IO-Link

Fonction Entrée Sortie Affichage Produit

Conversion de signaux analogiques en IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversion de IO-Link en signaux analogiques IO-Link
(maître)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Conversion de IO-Link en signaux analogiques IO-Link
(appareil)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Conversion des signaux RTD

RTD
(Pt100 ou Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Transmetteurs de température
1x IO-Link
1x 0-10 V

Traiter les signaux binaires avec IO-Link

Fonction Entrée Sortie Affichage Produit

Répartiteur de données

  • Transmet un signal IO-Link et génère un signal de commutation supplémentaire à partir de IO-Link
IO-Link (appareil)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Surveillance de la vitesse

  • Transmission de la vitesse actuelle (0,1 à 2 000 Hz)
  • Affichage de la vitesse avec changement de couleur
2x DI
(entrée d’impulsions, activation de l’
)
1x IO-Link
1x DO
ou
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Compteur

  • Évaluation d’impulsions jusqu’à 2 000 Hz pour le comptage décentralisé d’objets, de lots et de consommation
2 x DI
(entrée compteur, entrée fonction d’
)
1 x IO-Link
1 x DO
ou
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Tendeur à impulsions

  • Prolonger ou retarder les impulsions afin de les enregistrer ou de les traiter de manière fiable
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
ou
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Relais de terrain

  • Pour séparer ou amplifier des signaux jusqu’à 1 A (32 V CC / 24 V CC)
2 x DI

1 relais NO
ou
1 relais NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Communication sans fil avec IO-Link et Bluetooth

Fonction Entrée Sortie Affichage Produit
Adaptateur Bluetooth en ligne IO-Link
Interception (lecture) d’une communication IO-Link existante entre un appareil et un maître via Bluetooth et l’application pour smartphone moneo blue.
(y compris la mémoire historique)
IO-Link
(appareil)
IO-Link (maître)
+ communication sans fil via Bluetooth
E30446 IP 67
Adaptateur Bluetooth IO-Link
(lecture et écriture) à tous les appareils IO-Link (paramètres et valeurs de processus) sur un maître IO-Link via Bluetooth et l’application pour smartphone moneo blue.
Le maître IO-Link peut également être configuré.
IO-Link
(maître)
Communication sans fil via Bluetooth EIO330 IP 69K
Maillage Bluetooth
Le système Bluetooth Mesh comprend jusqu’à 50 adaptateurs Bluetooth EIO344 pouvant être couplés à une station de base EIO404. Les adaptateurs sont connectés à des capteurs IO-Link (quel que soit le fabricant) et transmettent les données process à la station de base via Bluetooth.
1x dispositif IO-Link
par EIO344

50x EIO344 par EIO404
Adaptateur : Communication sans fil via Bluetooth Mesh + sortie de commutation numérique

Station de base : MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

Affichages IO-Link

Fonction Produit
IO-Link AFFICHAGE
Peut afficher des valeurs de processus, des textes et des codes QR librement définissables qui sont transmis depuis l’API.
E30391
Affichage en ligne IO-Link
Affiche les données et informations d’un capteur IO-Link connecté.
E30430
Maître IO-Link AFFICHAGE
Affiche les données et informations des capteurs IO-Link ifm connectés à un maître IO-Link.
E30443
Afficheur multifonctionnel pour la surveillance de signaux analogiques standard.
Affiche deux valeurs transmises par le maître IO-Link à cet appareil.
Acquisition et calcul de deux signaux analogiques et sortie via IO-Link.
DX2045
DX2055