• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Industries

Aperçu des secteurs d’activité

Il n’y a pas deux applications identiques. Chaque application a donc ses propres exigences spécifiques. Cela inclut notamment ceux destinés aux technologies d’automatisation. Nous avons adapté nos maîtres IO-Link pour relever ces défis et avons structuré notre portefeuille en deux domaines. Nous proposons des maîtres IO-Link pour l’automatisation des processus et des maîtres IO-Link pour l’automatisation industrielle.

Facilité de nettoyage hygiénique et robustesse industrielle

Les maîtres IO-Link pour l’automatisation des processus s’adressent notamment aux clients des secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie chimique. Les normes d’hygiène les plus strictes s’appliquent dans ces zones. Grâce à la classe de protection IP69K et aux matériaux sélectionnés, nos maîtres IO-Link destinés à ces applications sont parfaitement équipés pour les processus de nettoyage réguliers et intensifs.

Nos maîtres IO-Link démontrent également leurs atouts dans le domaine de l’automatisation industrielle. Ces appareils robustes dotés d’un boîtier IP67 résistent aux chocs, aux vibrations et aux effets des projections de soudure ou des huiles industrielles. Cela les rend idéales pour une utilisation sur le terrain, directement sur la machine.

Nous vous aiderons à trouver la solution idéale.

Quel que soit votre secteur d’activité ou vos besoins, nous avons la solution qui vous convient. Nous serions ravis de travailler avec vous pour trouver le produit qui vous convient, voire une solution complète.

Une orientation simplifiée : votre entrée dans l’automatisation

Automatisation des processus — série Food Automatisation industrielle — série Coolant
Maître IO-Link / Modules Ethernet / Modules IO-Link / Commutateurs
  • IP 69 K
  • Étanchéité : EPDM
  • Prise : acier inoxydable 1.4404
  • IP 67
  • Étanchéité : FKM
  • Prise : laiton nickelé
Maîtres IO-Link ➜
Technologie de connexion ecolink
  • Corps moulé : PP
  • Verrouillage : acier inoxydable (316L/1.4404)
  • Étanchéité : EPDM
  • Corps moulé : TPU, orange
  • Verrouillage : laiton nickelé
  • Étanchéité : FKM
Connexion ecolink ➜
Appareils IO-Link

Nous proposons des appareils adaptés à de nombreuses applications dans l’industrie de transformation. Les homologations pertinentes (EHEDG et 3A), les déclarations de conformité (CE 1935/2004, FDA, FCM) et la conception des appareils (acier inoxydable, OPC (nettoyage à l’eau claire), appareils monoblocs) sont disponibles pour certains appareils spécifiques.

La plus grande gamme d’appareils IO-Link, avec des milliers de capteurs pour la plupart des applications dans le domaine de l’automatisation industrielle. Nous proposons une large gamme d’appareils IO-Link, notamment pour la position, le processus, le contrôle des mouvements, l’identification, les vibrations et bien plus encore

Appareils IO-Link ➜

Aperçu des secteurs d’activité

Que ce soit dans l’industrie alimentaire, l’agriculture, le traitement de l’eau et des eaux usées, les engins mobiles, la robotique ou l’industrie automobile, nous proposons les produits, les solutions et les services adaptés à chaque secteur.

Nous vous aidons à atteindre vos objectifs d’optimisation de l’efficacité, de la qualité et de la fiabilité de vos installations et processus grâce à l’automatisation.

Grâce à notre connaissance approfondie du secteur, à nos technologies innovantes et à nos partenariats collaboratifs, nous vous accompagnons vers la solution optimale. Parce que vos défis sont notre moteur.