- Convertisseurs et afficheurs IO-Link
- Port maître IO-Link vers signal analogique
IO-Link vers signaux analogiques
Conversion d’IO-Link en signaux analogiques
Vous avez besoin de sorties analogiques sur le terrain? Les convertisseurs DP1213 et DP1223 vous permettent de convertir les ports maîtres libres de vos maîtres IO-Link en sorties analogiques.
Sur chaque convertisseur, vous disposez de deux sorties analogiques. Elles conviennent par exemple à la définition de valeurs de consigne pour des actionneurs tels que des variateurs de fréquence ou des vannes de régulation. La conversion peut se faire à proximité de l’actionneur. Ainsi, la transmission des signaux se fait en grande partie de manière numérique avec une grande résistance aux interférences CEM.