• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Maître IO-Link
  4. Maître IO-Link SolutionBlock

Maître IO-Link SolutionBlock

Bienvenue dans l’avenir de l’automatisation industrielle.

L’industrie moderne est confrontée à des exigences toujours plus élevées : cela nécessite des solutions puissantes, flexibles et compatibles, pouvant être intégrées de manière transparente tant au niveau OT qu’IT. Le nouveau maître IO-Link SolutionBlock d’ifm répond à ces exigences grâce à une technologie innovante et à une large gamme de fonctions spécialement développées pour relever les défis de l’industrie 4.0.

Présentation du système

SolutionBlock en détail

Avantages de SolutionBlock

Multiprotocole pour PROFINET et EtherNet/IP

La prise en charge multiprotocole intégrée réduit considérablement la variété des articles pour nos clients. Grâce à sa compatibilité avec PROFINET et EtherNet/IP, un seul maître IO-Link peut être utilisé dans différents réseaux, ce qui réduit la complexité et les coûts de stockage. Cette polyvalence en fait la solution idéale pour les entreprises à la recherche de solutions flexibles et évolutives.

Serveur OPC-UA intégré

Le serveur OPC-UA intégré garantit une intégration fluide dans les structures de données IoT existantes. Cette plateforme de communication ouverte et indépendante des fabricants permet un échange de données standardisé entre différents appareils et systèmes. Cela augmente la transparence des processus et crée les bases nécessaires à la maintenance prédictive et aux décisions fondées sur les données.

Intégration Node-RED

L’environnement Node-RED intégré permet de créer et de personnaliser facilement des flux de données et des processus logiques. Grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent préparer, combiner et traiter davantage les données sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. Cela permet une mise en œuvre rapide d’une logique personnalisée et une adaptation flexible des processus à des exigences spécifiques.

Interprète IODD

L’interpréteur IODD permet l’évaluation et la traduction automatiques des données des capteurs. Les valeurs de processus telles que la température ou le débit ne sont pas transmises sous forme de données brutes, mais dans des unités compréhensibles telles que °C ou m³/h. Cette fonction permet de gagner du temps lors de l’intégration et facilite l’analyse des données.

Fonctionnalité de connexion en série

La technologie de connexion standardisée M12 permet une connexion en série simple pour l’alimentation électrique, le bus de terrain et la communication IIoT. Cela signifie moins de travaux de câblage, une intégration plus simple et des économies considérables. Cette fonction constitue un avantage décisif, en particulier dans les systèmes étendus ou dans les zones où l’espace est limité.

Sécurité avec OPC-UA, MQTT(s) et HTTP(s)

Grâce à la prise en charge des protocoles OPC-UA, MQTT et d’une API REST au format JSON, le maître IO-Link offre des options de communication flexibles pour les applications IIoT modernes. Alors que les protocoles OPC-UA et MQTT sont basés sur TCP/IP, l’API REST permet l’échange de données via HTTP. JSON est un format de données standardisé pour la transmission structurée d’informations.
De plus, le maître IO-Link prend en charge les protocoles OPC-UA, MQTT et HTTP, permettant ainsi une transmission sécurisée des données. Ces protocoles garantissent que les données sont chiffrées et protégées contre tout accès non autorisé, ce qui constitue un avantage décisif dans un environnement industriel de plus en plus interconnecté et soucieux de la sécurité. Le maître IO-Link relie ainsi les mondes IT et OT en garantissant le plus haut niveau de sécurité.

Réduction des données grâce à moneo

De nombreux capteurs fournissent de grandes quantités de données qui ne sont pas toujours nécessaires. L’intégration moneo permet de pré-traiter et de réduire ces données. Cela minimise la charge sur les réseaux et les systèmes informatiques et garantit une utilisation plus efficace des ressources disponibles.

Protocole de synchronisation réseau (NTP)

Grâce à l’intégration du protocole NTP (Network Time Protocol), la synchronisation des appareils du réseau est garantie à la milliseconde près. Ceci est particulièrement crucial dans les applications où le temps est un facteur déterminant et où la coordination précise de tous les composants du système est essentielle.

Connexion au système

exemple de SolutionBlock Voie Y d’ifm

Fonction et câblage du SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Comparaison entre le maître IO-Link et le produit SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Fonctionnalité de connexion en série
Pour bus de terrain
  Fonctionnalité de connexionen série
Pour l’alimentation électrique, le bus de terrain et la communication IIoT
  Fonctionnalité de connexion en série
Pour bus de terrain et alimentation électrique
Alimentation
M12 codage A, 3,9 A (US)
  Alimentation
M12 codage L, 16 A (US), 16 A (UA)
  Alimentation
M12 codage L, 16 A (US), 16 A (UA)


Bus de terrain
AL130x : PROFINET
AL132x : EtherNet/IP
AL133x : EtherCat
AL134x : Modbus TCP
AL135x : IIoT
AL137x : POWERLINK
 

Bus de terrain
AL159x : Multiprotocole pour l’
, PROFINET et EtherNet/IP
 

Bus de terrain
AL140x : PROFINET
AL142x : EtherNet/IP
AL143x : EtherCat
Charge maximale totale
300 mA
  Charge maximale totale
4 A
  Charge maximale totale
2 A
Entrée/sortie
16 configurables, 16 entrées numériques, 8 sorties numériques
  Entrée/sortie
16 configurables, 12 numériques
  Entrée/sortie
16 configurables, 12 entrées/sorties numériques
Serveur OPC-UA   Serveur OPC-UA
Facilite l’intégration dans les structures de données IoT
  Serveur OPC-UA
MQTT/JSON
Prend également en charge uniquement HTTPs
  MQTT/JSON
Également HTTPs/MQTTs pour une transmission sécurisée des données
  MQTT/JSON
Chiffrement TLS   Chiffrement TLS
Pour une transmission sécurisée et chiffrée des données
  Chiffrement TLS
Interprète IODD   IODD-Interpreter
Traitement de divers IODD afin de convertir les données des capteurs en informations compréhensibles
  Interprète IODD
Réduction des données grâce à moneo   Réduction des données
via moneo

Optimisation du volume de données et de la charge réseau
  Réduction des données grâce à moneo
Prise en charge NTP   Prise en charge NTP
Synchronisation horaire précise à la milliseconde près pour les applications où le temps est un facteur critique
  Prise en charge NTP
Voir AL13XX ➜  

Voir AL1590 (Coolant) ➜

Voir AL1591 (Food) ➜

  Voir AL14XX ➜

FAQ SolutionBlock