- Convertisseurs et afficheurs IO-Link
- Prolongateur d’impulsions
Prolongateurs d’impulsions compatibles IO-Link
Commande par front ou commande par impulsions
En particulier dans les process à impulsions de commutation courtes, une détection fiable de chaque impulsion de commutation d’un capteur est un défi pour le système de contrôle-commande. C’est là qu’intervient le prolongateur d’impulsions: chaque impulsion d’entrée, aussi courte soit-elle, est émise sous forme de signal de commutation avec une durée définie dans la configuration d’entrée «commande par front».
Si vous avez besoin des fonctions d’un relais temporisé, la configuration d’entrée «commande par impulsions» est disponible. La temporisation de commutation permet de masquer les courtes impulsions d’entrée ou de retarder la commutation des sorties. La temporisation au déclenchement maintient les sorties actives pendant la durée définie.
Grâce à la technologie de connexion M12, le prolongateur d’impulsions peut être facilement monté sur le terrain entre le capteur et le module d’entrée. Le paramétrage peut être effectué sur l’appareil ou via IO-Link.