• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  2. Capteur IO-Link en deux signaux analogiques

Signal de capteur IO-Link vers 2x 4 à 20mA

Schéma de raccordement d’un appareil IO-Link à un convertisseur analogique

Fonctionnement et paramétrage du convertisseur EIO104

Les capteurs IO-Link fournissent souvent plusieurs valeurs mesurées en même temps, par exemple les capteurs de conductivité avec mesure de température intégrée. Pour que ces capteurs puissent également être raccordés à des systèmes ce contrôle-commande existants, ce convertisseur convertit les deux valeurs mesurées numériques en deux signaux analogiques (4 à 20mA). Ainsi, les capteurs de l’installation sont déjà prêts pour une digitalisation ultérieure.

Le convertisseur peut être utilisé rapidement et facilement sans paramétrage. Mais si nécessaire, il peut également être paramétré via IO-Link, par exemple pour la mise à l’échelle de valeurs analogiques.

Boîtier aseptique

Les matériaux particuliers du boîtier ainsi que l’indice de protection élevé IP 67 / IP 69K permettent par exemple une utilisation dans le secteur agroalimentaire, même en cas de nettoyage à haute pression et de produits de nettoyage agressifs.

FAQ sur le convertisseur EIO104