- Convertisseurs et afficheurs IO-Link
- Séparateur de données
Répartiteur de données IO-Link
Envoyer des valeurs process au système de contrôle-commande et au niveau informatique supérieur
Dans les installations anciennes, les signaux de sortie analogiques ou binaires des capteurs sont souvent transmis directement aux cartes d’entrée standard du système de contrôle-commande, où elles sont traitées. Aujourd’hui, les capteurs sont normalement équipés d’IO-Link et transmettent non seulement la valeur process, mais aussi des données pertinentes supplémentaires. Ces données sont toutefois perdues en cas d’utilisation traditionnelle.
Avec le répartiteur de données IO-Link, ces données peuvent désormais être aussi utilisées et traitées dans un système conventionnel opéré précédemment en mode SIO. Les signaux binaires importants pour le système de contrôle-commande sont toujours transmis en mode SIO aux entrées de ce système. De plus, la valeur process et d’autres données capteur sont détectées via IO-Link et transmises à un système supérieur comme moneo. Au moyen d’un câble en Y, cela peut également être mis en œuvre pour les signaux analogiques, selon le capteur. Le paramétrage des capteurs est aussi possible avec le logiciel moneo et un maître IO-Link approprié.