- Convertisseurs et afficheurs IO-Link
- Signaux analogiques vers IO-Link
Signaux analogiques vers IO-Link
Numériser des signaux standards avec IO-Link
Avec les convertisseurs DP2200 et DP1222, vous pouvez convertir vers IO-Link les signaux analogiques industriels usuels 4 à 20mA ou 0 à 10V. Installez le convertisseur entre le capteur analogique et le maître IO-Link pour intégrer des capteurs analogiques sans IO-Link dans votre infrastructure IO-Link.
Les convertisseurs ne se contentent pas de transmettre le signal analogique à IO-Link, ils peuvent également le surveiller. Il est alors possible de définir des conditions de commutation au moyen d’IO-Link. Par exemple, une lampe de signalisation peut être activée en fonction de la valeur actuelle du débit.
Le DP2200 peut également être utilisé sans connexion IO-Link. Les capuchons orange sur l’appareil servent de boutons de saisie pour le paramétrage. Il est également possible de faire passer le signal analogique 1:1 pour alimenter un appareil d’affichage local ou pour traiter le signal analogique dans une installation existante.