- Convertisseurs et afficheurs IO-Link
- Vitesse de rotation vers IO-Link
IO-Link – Contrôleurs de vitesse
Contrôle et évaluation de la vitesse de rotation avec le DP2122
Si l’on place des cames de commutation sur un arbre, un capteur peut les détecter et émettre ensuite un signal rectangulaire à la fréquence à laquelle les cames de commutation sont détectées. La vitesse de rotation peut alors être déterminée à partir de ce signal. Cela peut se faire sur différents appareils, par exemple sur un API, avec nos afficheurs pour la surveillance des signaux d’impulsions, les contrôleurs de vitesse, le DP2122 ou nos contrôleurs de vitesse compacts.
Par rapport aux options mentionnées, vous devriez opter pour le DP2122 si les points suivants sont importants pour vous:
- Libre choix du capteur, optique, inductif, capacitif, ...
- Evaluation directement sur le terrain – réduction des frais de câblage
- Affichage local de la vitesse de rotation déterminée
Ce convertisseur peut être utilisé avec ou sans IO-Link.
Sans IO-Link, les capuchons orange sur l’appareil peuvent être utilisés comme quatre boutons-poussoirs pour le paramétrage. Cela permet de définir des conditions de commutation pour les deux sorties TOR, qui vous indiquent très simplement si vos vitesses de rotation se situent dans la plage souhaitée. De plus, vous voyez sur l’afficheur la vitesse de rotation déterminée.
En fonctionnement avec IO-Link, vous obtenez dans les données process la vitesse/fréquence déterminée ainsi que les résultats bons/mauvais de l’évaluation de la vitesse aux conditions de commutation définies.