• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  2. Impulsions TOR vers IO-Link

Compteurs d’impulsions IO-Link

Intégration du compteur d’impulsions à IO-Link, capteur, contrôle-commande et maître

Compteur et détecteur d’impulsions

Nous proposons de très nombreux capteurs différents qui peuvent détecter de nombreux événements. Mais que faire si ce n’est pas l’événement qui vous intéresse, mais le nombre d’événements? Il suffit alors de sélectionner le DP2302 et de l’installer entre le capteur et le nœud de données immédiatement supérieur (par exemple un maître IO-Link).
L’entrée TOR1 du DP2302 permet de compter des impulsions d’une fréquence allant jusqu’à 2kHz; l’entrée TOR2 permet d’inverser le sens du comptage. La valeur de comptage actuelle est indiquée sur l’afficheur.

Si le DP2302 est utilisé sur un maître IO-Link, il transmet via IO-Link la valeur de comptage, la valeur de comptage de lot ainsi que deux signaux binaires qui sont commutés en fonction des conditions de commutation paramétrées. Le système de contrôle-commande peut facilement accéder à ces données sans devoir se charger lui-même de leur détection et de leur calcul. Si nécessaire, les valeurs de comptage peuvent être remises à zéro par le système de contrôle-commande via des bits dans les données process.

Le DP2302 remplit son rôle même sans connexion IO-Link. Le paramétrage s’effectue à l’aide des capuchons orange de l’appareil, qui font office de quatre boutons-poussoirs. Les deux sorties de commutation TOR commutent en fonction des conditions de commutation paramétrées et signalent lorsque le nombre défini est atteint.