You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Proteção anticolisão para sistemas de transporte autônomos

  • A câmera 3D também detecta obstáculos acima da faixa de detecção dos scanners a laser de segurança convencionais
  • O sistema usa velocidade e ângulo de direção para otimizar a advertência de colisão
  • Detecção até mesmo de obstáculos difíceis
  • Detecção espacial no sentido de direção: 60° x 40°
  • Insensível à incidência de luz externa

Detecção de obstáculos de grande desempenho
Os sistemas de transporte sem condutor em áreas internas devem evitar sob qualquer circunstância, colisões com objetos salientes e flutuantes e com outros obstáculos no trajeto. Para isto, ifm oferece o sistema anticolisão ODS (Obstacles Detection System) que consiste em uma câmera PMD 3D e um software inteligente integrado. Além do scanner laser de segurança obrigatório, o trajeto percorrido é assim monitorado tridimensionalmente, de modo que obstáculos ainda mais altos (por exemplo, dentes de empilhadeira, portas de alta velocidade, ganchos de guindaste) sejam detectados com segurança.

Antecipação inteligente
Os avisos de colisão são emitidos em 3 etapas, levando em conta tanto a velocidade quanto o ângulo de direção. Isto evita freadas desnecessárias e, ao mesmo tempo, proporciona uma ótima proteção durante todas as manobras de direção.

Acessórios