• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Visão geral do sistema
  3. IO-Link para PLC

IO-Link no mundo dos PLCs

Os controladores lógicos programáveis (PLCs) são a espinha dorsal da automação moderna. No entanto, em tempos de crescente digitalização e exigências de eficiência, a fiação ponto a ponto tradicional já não é suficiente. O que importa hoje em dia é flexibilidade, transparência e modularidade – e é precisamente aqui que entra o IO-Link.

Mais do que apenas uma conexão.

A tecnologia transforma seu PLC em um centro de controle preparado para o futuro, com comunicação perfeita até o nível de campo. O IO-Link é mais do que apenas uma interface de dados: É a chave para a tecnologia de máquinas descentralizadas e para o processamento de sinais padronizado e econômico.

IO-Link: Uma solução simples para dois grandes desafios

1. Modular, descentralizado, preparado para o futuro: Controle sistemático da máquina

O IO-Link padroniza a transmissão de sinais – do sensor ao controlador. Todos os sensores são conectados uniformemente por meio de mestres IO-Link, independentemente do tipo de sinal. Isso significa:

  • Todos os sensores têm a mesma conexão – independentemente de serem analógicos, digitais, de temperatura ou pressão.
  • A parametrização é realizada centralmente através do sistema de controle.
  • Os conceitos de máquinas modulares são significativamente mais fáceis de implementar.
  • Os dispositivos com defeito podem ser facilmente substituídos sem conhecimento técnico aprofundado.

Isso cria arquiteturas de máquinas flexíveis e escaláveis, com máxima transparência e mínimo esforço.

2. Menos cabos. Custos mais baixos. Mais controle.

Use o IO-Link como um sistema de fiação eficiente: Com os módulos mestres IO-Link com classificação IP67, os sinais podem ser adquiridos diretamente no campo – sem um gabinete de controle ou cabeamento especial.

  • Os cabos M12 padronizados substituem os fios individuais caros.
  • A fiação é reduzida em até 70%.
  • Os dados de diagnóstico e status estão disponíveis diretamente no mestre.
  • Detecção de erros em tempo real – sem mais longos períodos de inatividade.

O resultado: Tempos de instalação mais curtos, menos material utilizado e menor suscetibilidade a erros.

É isso que o IO-Link realmente traz para o seu PLC

Vantagens do IO-Link em resumo

Comissionamento mais rápido – menos esforço
Graças à tecnologia Plug & Work, os dispositivos são detectados e parametrizados automaticamente. A configuração centralizada reduz o esforço e garante inicializações mais rápidas do sistema.

Maior eficiência operacional
A comunicação contínua fornece dados em tempo real sobre desgaste, qualidade do sinal ou influências ambientais – ideal para manutenção baseada nas condições e máxima disponibilidade do sistema.

Modularização simplificada
Os mestres IO-Link descentralizados localizados diretamente no campo eliminam a necessidade de fiação para a unidade central. Os módulos podem ser facilmente adicionados, movidos ou substituídos – sua máquina cresce com suas necessidades.

Padronização e eficiência de custos
O IO-Link oferece uma estrutura uniforme para todos os sinais, independentemente do tipo ou fabricante dos sensores. Isso reduz a variedade de variantes, economiza custos de armazenamento e simplifica a manutenção.

Fiação tradicional ponto a ponto vs. sistema de controle IO-Link

Fiação tradicional ponto a ponto

Tamanho tradicional do gabinete de controle

  • Centenas de conexões de terminais e rotas de fios são suscetíveis a erros.
  • Normalmente, 25-30% de espaço extra é incorporado ao gabinete de controle para expansão futura.
  • A expansão futura requer um amplo conhecimento para aproveitar as instalações de cabos existentes.

Sinais discretos e analógicos

  • Os sinais analógicos e ON/OFF dos dispositivos são suscetíveis a interferências de ruído.
  • As conversões de digital para analógico degradam o sinal e a precisão desde a coleta até o processamento final.

Sensores tradicionais

  • Se um sensor tiver vários valores, como fluxo e temperatura, cada valor requer seu próprio fio para essa saída.
  • A conexão requer cabos de conexão ou conexão direta, muitas vezes com centenas de terminações de fios.

Sistema de controle IO-Link

Armário de controle menor usando IO-Link

  • A E/S é montada em campo, reduzindo assim o tamanho do gabinete.
  • Redução estimada de 35% nos custos de controle.
  • Redução estimada de 60% no tempo de comissionamento.

Comunicação 100% digital

  • A comunicação Ethernet entre o mestre IO-Link e o PLC fornece uma via de dados digitais bidirecional.
  • Sem interferência EMC ou perda de sinal, mesmo com cabos longos.
  • A comunicação digital pura reduz os erros de transmissão e conversão de dados.

Descubra o poder do IO-Link

  • A maioria das novas tecnologias de sensores já oferece comunicação IO-Link sem aumentar o custo do sensor.
  • Um conjunto de cabos de 3 fios padrão da indústria transporta vários valores de processo, como taxa de fluxo, temperatura, histórico e outros diagnósticos, através de um único fio.
  • A substituição automática do dispositivo transfere os parâmetros de configuração de um sensor para outro em segundos e minimiza o tempo de inatividade em caso de falha do sensor.

Qual mestre IO-Link é adequado para a sua aplicação?