• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Visão geral do sistema
  3. IO-Link para IIoT

IO-Link na IIoT

A produção industrial está evoluindo rapidamente, tornando-se cada vez mais interconectada, transparente e eficiente. Mas como uma máquina tradicional se torna uma parte inteligente da Internet das Coisas Industrial (IIoT)? A resposta está em um sistema aberto, padronizado e fácil de integrar: IO-Link.

Sua máquina. Seus dados. Suas possibilidades.

Combinado com um software potente e protocolos de comunicação modernos, o IO-Link abre possibilidades totalmente novas para otimização de processos, eficiência energética e manutenção preditiva – mesmo para sistemas existentes.

Comunicação aberta para soluções flexíveis

Os mestres IO-Link da ifm são muito mais do que simples interfaces – são verdadeiros especialistas em comunicação. Eles suportam as formas de comunicação padrão IIoT modernas especificadas no padrão IO-Link:

MQTT
Para comunicação rápida e simplificada em aplicações locais e baseadas na nuvem.
O mestre IO-Link envia os dados selecionados para um broker MQTT em um horário definido.

OPC UA
Para compartilhamento estruturado de dados entre plataformas com informações semânticas.
O mestre IO-Link fornece um servidor OPC UA a partir do qual um cliente OPC UA pode acessar todos os dados e informações a qualquer momento.

REST API
Para fácil conexão com aplicativos web e soluções específicas para o cliente.
O mestre IO-Link pode ser acessado por meio de solicitações HTTP com comandos put/get.

Isso permite que você transfira seus dados de produção diretamente para painéis, sistemas ERP, plataformas de manutenção ou soluções analíticas – independentemente de você usar nossa plataforma IIoT moneo ou software de terceiros na nuvem ou soluções locais.

Todos os dispositivos IO-Link fornecem dados e informações, tais como informações de processo, parâmetros e dados de diagnóstico, em um modelo de dados padronizado. Usando a IODD (Descrição do Dispositivo IO), os sistemas a jusante podem interpretar os dados automaticamente ou manualmente. O padrão IO-Link, ou IODD, torna os dados do sensor legíveis por máquina e permite a verdadeira interoperabilidade entre o sensor, o mestre e o software.

Exemplos de aplicação: Como a IIoT funciona com o IO-Link

Seja na indústria automotiva, engenharia mecânica, ou produção de alimentos, o IO-Link permite decisões baseadas em dados em tempo real.

Proteja o meio ambiente e os recursos

Monitoramento e gestão de energia: Colete e análise dados de sensores de energia elétrica, água, ar comprimido, vazamentos, gás, óleo, vapor, correntes de motores ou temperaturas – para medidas de economia direcionadas e operação sustentável.

Prevenção de erros e controle de qualidade

Os dados em tempo real dos sensores ajudam a detectar desvios no processo imediatamente, antes que eles resultem em desperdício ou tempo de inatividade. A análise de dados também pode melhorar a qualidade do produto e os KPIs.

Evite tempo de inatividade (monitoramento de condições, manutenção preditiva)

A detecção precoce de desgaste, vibração excessiva ou anomalias reduz o esforço de manutenção e aumenta a disponibilidade da planta. Isso economiza dinheiro, tempo e reduz o estresse.

Produção transparente

Rastreabilidade e avaliação da OEE por meio da coleta consistente de dados em tempo real – acessível por meio de painéis ou IA a qualquer momento e de qualquer local.

De onde vêm os dados dos exemplos de aplicação?

IO-Link é o padrão para integrar máquinas e sistemas em conceitos de digitalização. Os dados e as informações são extraídos de sensores e atuadores e tornados utilizáveis. O IO-Link é, portanto, a base para sistemas ciberfísicos, como a fábrica inteligente. A integração é simples, rápida e independente do fabricante. Esta é uma digitalização moderna e eficiente.

Você ainda se beneficia das funções padrão oferecidas pelo IO-Link:

  • Substituição do dispositivo via plug and play (backup e restauração)
  • Parâmetros, identificação e dados de diagnóstico
  • Padrão global de acordo com a norma IEC61131-9

Conecte e trabalhe com o moneo

A plataforma IIoT moneo é a solução ideal para começar a utilizar a IIoT: Ele detecta automaticamente os dispositivos IO-Link conectados, visualiza os dados de forma intuitiva e permite uma análise estruturada. Graças à funcionalidade plug-and-play, o moneo está pronto para uso em apenas alguns minutos – sem necessidade de conhecimentos especializados em TI ou integração demorada.

O moneo não só exibe dados em tempo real, como também mapeia a monitorização do estado, alarmes, análises de tendências e consumo de energia. Essa rapidez e simplicidade são uma vantagem decisiva, especialmente em projetos de retrofit.

O moneo remoteConnect permite o acesso remoto direto e independente do fabricante a PLCs, servidores, sensores e outros dispositivos de rede. Graças ao IO-Link, é possível realizar diagnósticos detalhados até o nível do sensor/atuador, mesmo remotamente.

Dispositivos IIoT

Para requisitos adicionais de segurança cibernética e escalabilidade, a ifm oferece um portfólio diversificado de dispositivos IIoT e de ponta.
Os dispositivos também oferecem uma solução sem código para fácil integração. Opções adicionais de comunicação também estão disponíveis para o seu projeto de digitalização.

Qual mestre IO-Link é adequado para a sua aplicação?