- Produtos
- KQ5010
Sensor capacitivo
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Sensor capacitivo
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Medição confiável do nível através de paredes de recipiente não metálicas
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Montagem simples graças a adaptador de montagem e braçadeiras
- LED bem visível para indicação do estado de comutação
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: KQ5101 Comparação de produtos: KQ5010 / KQ5101 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 8; (predefinido: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conforme UL) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 17 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8; (predefinido: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 4 |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -20...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 67,4 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiais | PBT; TPE-U; Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,045 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |