- Енкодери
- Приложения
Ротационни, височинни и линейни движения
Пример: Определяне на височината на повдигане с помощта на абсолютен многооборотен енкодер на зъбно колело.
Ротационни и дистанционни движения
Пример: Регулиране на шпиндела за прецизно позициониране с помощта на абсолютен многооборотен енкодер.
Ротационни и линейни движения
Пример: Линейни измервания с помощта на инкрементален енкодер на измервателно колело.
Ротационно движение за определяне на скоростта
Пример: Откриване на скоростта на въртене на двигатели с помощта на инкрементален енкодер.
Ротационно движение за определяне на позицията
Пример: Позициониране на въртящи се индексиращи маси за различни производствени стъпки с помощта на абсолютен еднооборотен енкодер.
Ротационно движение за определяне на ъгъла
Пример: Откриване на ъгъла на завиване за работа с автономни контейнерни превозни средства с помощта на абсолютен еднооборотен енкодер.
Използване на мотокари и автономни контейнерни превозни средства
Компактните многооборотни енкодери с IO-Link са особено подходящи за използване в автономни контейнерни превозни средства и мотокари. Малките корпуси с диаметър 36 мм позволяват инсталация с малък отпечатък. Те могат да бъдат свързани към всички общи контролери с помощта на IO-Link master AL1xx тип и стандартен кабел M12. Това прави остарели скъпите кабели за полева шина, които трябва да бъдат сглобени.
Регулиране на ширината на вилката
Ширината на вилката за мотокар се регулира с помощта на зъбно колело и рейка. Абсолютният енкодер, инсталиран на зъбното колело, определя точната ширина на вилката и я съобщава на контролера.
Височина на вилката
За да определи точно височината на вилката, абсолютният енкодер отчита оборотите на макарата на въжето и предава тази информация на дисплейния блок и контролера.
Задвижващо колело и кормилно управление
Два енкодера са инсталирани в кормилната система: Докато единият определя точно ъгъла на завиване на колелото, другият седи на вала на задвижващия двигател, като осигурява две стойности на процеса: скоростта на въртене в мин.-1и точната позиция на колелото.
Други машини
Рязане на листове на щанцова машина
Безкраен тънък лист метал преминава през машината и се пробива до определени дължини. Фотоелектрически сензор гледа предния ръб на листа и започва процеса на броене, като настройва енкодера на измервателното колело на нула чрез превключващ сигнал. Този директен вход за нулиране на ifm енкодера означава, че няма участие на PLC (Програмируем логически контролер). Дори при бързи процеси, забавянето във времето и произтичащите от това механични премествания се избягват ефективно. В допълнение към измерването на дължината, IO-Link енкодерът предоставя скоростта на лентата като втора измервана стойност.
Мониторинг на вентилатора
Инсталиран на вала на вентилатора, енкодерът не само наблюдава скоростта. Той също така записва работните часове, за да помогне за оптимизиране на интервалите за поддръжка.
Термоформовъчна опаковъчна машина
Конвейерната лента трябва да работи синхронно с подавания филм. Енкодерите, монтирани на измервателните колела, следят прецизно скоростта и съобщават дори най-малките отклонения на контролера.
Ролкови транспортьори
Дългите конвейерни линии се състоят от отделни, отделно задвижвани сегменти. За да се предотвратят задръствания или сблъсъци, по осите на задвижванията са инсталирани енкодери, за да се гарантира, че всички те работят с еднаква скорост.
Надземен конвейер
В кланицата половинките трупове, окачени на куки, се прехвърлят от горния конвейер към лентата за съхранение. Двете системи трябва да работят абсолютно синхронно, за да се осигури плавен трансфер. Енкодерите и на двете системи гарантират, че системите са в перфектен синхрон. Благодарение на своя V4A корпус и степен на защита IP68/69K, енкодерите могат да издържат дори на екстремните процеси на почистване, използвани в кланиците.