- Енкодери
- Абсолютни енкодери
Абсолютни енкодери
Абсолютните енкодери дават абсолютна цифрова стойност за всяка ъглова позиция - или само за един оборот (еднооборотни) или за множество обороти на вала (многооборотни):
Абсолютните енкодери, използващи оптична технология, предават светлина през пролуки, които са гравирани в диск със стъклено покритие. При прекъсване на лъчите се генерират импулси.
Абсолютните енкодери, които използват магнитна технология, генерират импулси чрез завъртане на магнит върху чувствителен чип (сензор на Хол) и измерват промяната в полето (ефект на Хол).
При абсолютните енкодери стойността на абсолютната позиция на вала е налична дори след загуба на мощност. За разлика от конвенционалните инкрементални енкодери, те не изискват самонасочване към стартова или начална позиция след прекъсване на захранването.
Версии
Тип | Корпус Ø [mm] | Плътен валØ[mm] | Кух валØ [mm] | Разделителна способност | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
Абсолютни многооборотни |
36.5 mm 42 mm 58 mm |
6 mm 10 mm |
12 mm 15 mm |
24-битови 25-битови 31-битови |
• Могат да се задават разделителна способност и сигнал • Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen и IO-Link интерфейс |
Абсолютни еднооборотни |
58 mm | 6 mm 10 mm |
- | 13 бита | • Могат да се задават разделителна способност и сигнал • Profibus и CAN интерфейс |
Предлагат се абсолютни енкодери с паралелни, серийни изходи или изходи на полева шина за предаване на данните за позицията на вала.
- Абсолютните енкодери с паралелни изходи изискват изход за всеки бит информация. Например абсолютен енкодер с 12-битов паралелен изход ще изисква дванадесет отделни изхода за предаване на данните. Този енкодер ще има разделителна способност 4096.
- Данните за позицията на енкодера могат да бъдат прехвърлени също и през синхронен сериен интерфейс (SSI).
Абсолютни многооборотни енкодери
Тези типове енкодери определят точното положение чрез гледане на кода върху диска при множество завъртания.
По-точно този код се състои от местоположението на диска (разделителна способност) и местоположението на зъбната предавка (обороти). Това прави многооборотните енкодери идеални за измерване на ъгли, както и за линейни измервания и разстояния. Предоставени са типови версии с интерфейси Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP и EtherCAT.
Многооборотните енкодери могат да работят и с IO-Link.Предимството на това са: С помощта на IO-Link master един енкодер може да се използва за множество полеви шини. Това намалява разходите за съхранение. Освен това могат да се използват евтини стандартни кабели. След като инфраструктурата на IO-Link е настроена, сложността на окабеляването и податливостта към повреда значително намаляват.
Абсолютни еднооборотни енкодери
Тези енкодери осигуряват уникална кодирана стойност за всяка позиция на вала.
Използват се в приложения, при които валът не се върти на повече от 360°.
Предлагат се версии с Profibus или CAN интерфейс.
Всички инкрементални енкодери на ifm действат като абсолютни еднооборотни енкодери, когато се използват с IO-Link. Те установяват и запазват стойността на позицията – дори и при прекъсване на захранването.