You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за цилиндри
  2. Сензори за пневматични цилиндри

Сензори за пневматични цилиндри

Сензорите за цилиндър се използват за откриване на позицията на буталата на пневматичните цилиндри. Те се монтират директно върху цилиндъра. Пръстеновидният магнит, прикрепен към буталото, се открива през стената на корпуса на немагнетизиращ се материал (напр. алуминий, месинг или неръждаема стомана). Те могат да се монтират директно върху цилиндри с T-слот и C-слот, а също и върху цилиндри с кръгли, напречни щанги, профилни тръби или цилиндри с трапецовиден слот, като се използва адаптиране.

Цилиндри с T-образен слот

Т-образният слот е най-широко използваният слот в пневматичните цилиндри. Обикновено не са необходими аксесоари за монтиране на сензори на цилиндър с T-образен слот на ifm. Сензорите могат просто да се поставят в слота и да се фиксират със скобата за закрепване.
Сензорите на цилиндъра могат да се монтират без аксесоари в Т-образен слот с ширина от 5.1 до 5.7 mm. Ефективната височина на скобата трябва да бъде между 3.3 и 4.5 mm.

Цилиндър Напречно сечение Типични производители
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Цилиндри със C-образен слот

C-образният слот е широко разпространен в азиатския регион. Обикновено не са необходими аксесоари за монтиране на сензорите на цилиндър със С-образен слот на ifm. Сензорите могат просто да се поставят в слота и да се фиксират със скобата за закрепване.
Сензорите със C-образен слот също могат да бъдат монтирани в T-образен слот с помощта на адаптера за T-образен слот E11928.
Сензорите на цилиндъра могат да се монтират без аксесоари в C-образен слот с ширина от 3,0 до 3.3 mm. Ефективната височина на скобата трябва да бъде между 3.0 и 4.0 mm.

Цилиндър Напречно сечение Типични производители
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Интегрирани профилни или цилиндри с tie-rod

Структурата на профилния цилиндър на цилиндъра с tie-rod по принцип е подобна. Ако не може да се намери допълнителен слот на пневматичния цилиндър, са необходими аксесоари за монтиране на сензора на цилиндъра. Предлаганите аксесоари са съобразени със сензорите с T-образен слот на ifm. Аксесоарите за монтаж трябва да бъдат избрани според широчината на скобата.

Цилиндър Напречно сечение Типични производители
Festo
SMC C96

Цилиндър clean-line

Цилиндрите clean-line нямат нито фиксиращ слот, нито фиксиращ елемент, като например tie-rod. Поради това са необходими допълнителни аксесоари за адаптирането на сензора за цилиндър с T-образен слот. Различава се в зависимост от диаметъра на буталото и материала.

Цилиндър Напречно сечение Типични производители
Festo DSNU
SMC C85

Цилиндър с трапецовиден слот

Трапецовидният слот или жлебът тип лястовича опашка обикновено е по-широк от конвенционалния Т-образен слот. Следователно са необходими аксесоари за монтиране насензор за цилиндър с T-образен слот. Различава се в зависимост от ширината на слота на цилиндъра.

Цилиндър Напречно сечение Типични производители
Festo DSNU
SMC C85

Специфичен за производителя слот за цилиндър

В допълнение към видовете цилиндри, които обикновено се използват на пазара, винаги има специфични за производителя слотове за цилиндри. Налични са персонализирани адаптериза инсталиране на сензорите на цилиндър с T-образен слот на тези цилиндри.

Адаптер за монтаж на специфични за производителя цилиндри

Изберете по приложение

Приложение Предимства За изделията

Заваряване
  • Конектор, покрит със Safecoat
  • PTFE тръбопровод за предотвратяване на щети, причинени от пръски при заваряване
Използва се при операции на заваряване

Почистване под високо налягане
  • Защита IP69K
  • PVC кабел
Употреба във влажни зони

Употреба в опасни зони
  • За взривобезопасени вериги
  • Изисква превключващ усилвател Namur
  • Може да се използва във всички Atex зони
Atex II 1 D / G
  • Приложим в зона 22
Atex II 3 D
  • Приложим в зона 2
Atex II 3 G