You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за наклона
  2. Статични сензори за наклон

Статични сензори за наклон

Универсалните устройства за статични приложения

Този вид сензори за наклон се използват главно за статични или квазистатични приложения.
Те включват различни стационарни приложения, като например опората на ножичен подемник. Тези машини изискват висока статична точност, но сензорът е обект на минимални вибрации.
В приложения, където дифузните външни ускорения са по-чести, могат да се използват софтуерни филтри за изглаждане на сигнала на сензора.

Цифровите филтри за такива сензори обикновено са филтри с „пълзяща средна стойност“. Недостатъкът е, че макар стойностите да изглеждат много по-стабилни, времето за реакция на сензора се влияе.
В екстремни случаи трябва да се намери компромис между стабилността и времето на реакция.

Датчици за сензор за наклон от серията JN с 3 степени на свобода

Често хоризонталното подравняване на машини или на машинни части е важно изискване за надеждната работа. Сензорите за наклон, базирани на принципа на статично измерване, са предназначени за отчитане на ъглова позиция или нивелиране на неподвижни работни машини.

Те обикновено се използват за отчитане на позиция на работни платформи или нивелиране на мобилни кранове или багери. Промишлените приложения включват системи за проследяване на слънчеви панели.

Допълнителни функции на статичния сензор за наклон [JNxxx0]

  • Вградената измервателна клетка с MEMS дава възможност да се предоставят всички необработени 3D данни на акселерометъра паралелно (чрез CANopen и J1939) или последователно на 2D стойностите на наклона (чрез IO-Link).
  • Изчислените характеристични стойности на трите оси, като скоростта на вибрациите [v-RMS] и ускорението на вибрациите [a-Peak], могат да бъдат отчетени директно.
  • Предварително дефинираните нива на напълване на филтъра (например 0,1–10Hz) и избор на ос могат да бъдат настроени така, че да отговарят на приложението.
  • Нискочестотният обхват на отчитане на измервателните клетки дава възможност за откриване на вибрации на конструкцията или вибрации на кулата в съответствие с ISO4866 или наблюдение на машини в съответствие с ISO10816.
    Типичните приложения са охладителни и ветрогенераторни кули или системи за откриване на земетресения.

Ограничения на статичните сензори за наклон

В статични приложения със силни удари и вибрации софтуерното филтриране или потискане на измервателния сигнал може да не е достатъчно.
Освен това компромис между стабилността на сигнала и времето на реакция често не е възможен поради приложението.
Нещо повече, ускоренията на превозните средства в момента на стартиране и спиране могат да имат съществен ефект върху резултата от измерването, тъй като статичният сензор за наклон не може да прави разлика между действителното ускорение, гравитационната сила на земята (референтна) и външното ускорение, причинено от споменатите по-горе ефекти.
Това отклонение зависи от силата на съответното ускорение и скоростта.

За такива приложения се препоръчват сензори за наклон с компенсация на ускорението (динамични). Те се основават на усъвършенствана технология на предишните квазистатични сензори за наклон.