- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Решения за проследяване и проследяване
- ZZ0820
RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки
ZZ0820
Gate Solution Master package - sensors
RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки
ZZ0820
Gate Solution Master package - sensors
- Повишаване на ефективността и оптимизиране на маршрута
- Лесна интеграция и пускане в експлоатация
- Увеличаване на прозрачността на потока от стоки
- Системни решения, състоящи се от софтуер и хардуер
- Идентификация на стоки и продукти във веригата за доставки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; Австралия; Сингапур; Малайзия; Индонезия | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 22770 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |