- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Решения за проследяване и проследяване
- ZZ0814
RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки
ZZ0814
Gate Solution Master package - O3D
RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки
ZZ0814
Gate Solution Master package - O3D
- Повишаване на ефективността и оптимизиране на маршрута
- Лесна интеграция и пускане в експлоатация
- Увеличаване на прозрачността на потока от стоки
- Системни решения, състоящи се от софтуер и хардуер
- Идентификация на стоки и продукти във веригата за доставки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Master-Package mit 3D-Sensor | ||
---|---|---|---|
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН | ||
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 24194 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |