Позиционер за промишлени клапани
ZZ0687
SMART POSITIONER SINGLE ACTING
Позиционер за промишлени клапани
ZZ0687
SMART POSITIONER SINGLE ACTING
- пълен комплект позиционери за позициониране на клапани и сферични кранове с точност до процент
- Функция за автоматично обучение за бърза настройка
- Намалено окабеляване поради директно управление на контролния клапан
- Самодиагностика по отношение на износване, запушвания или отлагания за превантивна поддръжка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | подходящ за еднодействащи цилиндри |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Механични данни
Тегло [g] | 892,4 |
---|---|
Диапазон на работно налягане [bar] | 2,5...8 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|