RFID етикет
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
RFID етикет
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 16384 |
Тип памет | FRAM |
Чип тип | MB89R118C |
Брой блокове | 256 |
Размер на блока [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...125 |
Механични данни
Тегло [g] | 8,6 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността) |
Размери [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Материал | стомана; PA 6 |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |