- Продукти
- ZB0030
AS-Interface стартер за трифазни двигатели
ZB0030
PowerSwitch 0,63A 0,18KW
AS-Interface стартер за трифазни двигатели
ZB0030
PowerSwitch 0,63A 0,18KW
- Лесно пускане и включване на трифазни двигатели
- Надеждна защита от претоварване и от късо съединение
- С AS-i интерфейс
- Реверсивна контакторна верига за две посоки
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата, действието и състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 140 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...30; (към PELV) |
Диапазон на напрежението AC [V] | 110...400 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 150; (външни изходи: Устойчив на късо съединение; реверсивен контактор: без защита срещу късо съединение) |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 54 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
AS-i профил | S-7.0 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 0 |
Механични данни
Тегло [g] | 555 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на задната стена |
Размери [mm] | 180 x 182 x 90 |
Материал | PC подсилено фибростъкло; с трудно възпламеняване; UV устойчив |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |