Защитна тръба за температурни сензори
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
Защитна тръба за температурни сензори
UT0012
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
- Ефективна дългосрочна защита на датчика за температура
- Защита срещу агресивни среди при високи технологични налягания
- Лесна смяна на датчика за температура по време на работа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 500 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 472 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 250,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4401 / 316) |
Свързване на сензора | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|