- Продукти
- UR0007
RFID етикет
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
RFID етикет
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 840...960 |
---|---|
Чип тип | Impinj Monza 4QT |
Размер на блока [Byte] | 64 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 12 |
Електронен код на продукта (EPC) | 12 Byte |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 151,046 |
---|---|
Размери [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|