изцяло метален ултразвуков сензор
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
изцяло метален ултразвуков сензор
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
- Непрекъснато откриване на ниво при обекти поставени в сурови условия
- Устойчивост на агресивни среди
- Дълъг диапазон
- Програмируем комутиращ изход с IO-Link и подлежащ на аналогов изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 250...2500; (Обект: 400 x 400 mm) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,5 |
Честота на конвертора [kHz] | 112 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 250...2500; (Обект: 400 x 400 mm) |
---|---|
Слепи зона [mm] | 250 |
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 12; (±2) |
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] | ± 4 |
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Хистерезис [%] | < 3 |
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | <3 |
Температурен дрифт | ± 5 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Повторяемост | 1 % |
Резолюция [mm] | 3 |
Забележка | Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути |
Време за реакция
Време за реакция [s] | аналогов изход |
---|---|
Време за реакция [ms] | < 600 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; втора точка на превключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; режим на светло / на тъмно |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -15...65 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 103 |
Механични данни
Тегло [g] | 258,1 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); LED прозорец: TPU; присаждане: PUR |
Усилие на затягане [Nm] | 100 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|