Ултразвуков сензор
UGR502
UGA01600FOKG/US
Ултразвуков сензор
UGR502
UGA01600FOKG/US
- Много широк диапазон на детектиране
- Интуитивна настройка на диапазона на детектиране чрез бутон
- Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | с резба |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 55 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Честота на конвертора [kHz] | 230 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | < 1600; (Обект: 200 x 200 mm) |
---|---|
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 15; (±2) |
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Хистерезис [%] | < 2 |
Дрейф на точката на превключване [%] | -2...2 |
Повторяемост | 1 % |
Резолюция [mm] | 1 |
Забележка | Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 145 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 101 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; Епоксидна-Стъклокерамика |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Функция обучение | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
крива на отговор
|
|
---|