- Продукти
- TY9307
Температурен предавател
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Температурен предавател
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -20...125 |
Номинално налягане [bar] | 400 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 14...32 DC; (съгласно DIN EN 50178 SELV / PELV) |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,1 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,5 |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15 |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 97,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | < 25 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|