- Продукти
- TS9789
Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS9789
TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR
Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS9789
TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За свързване към модул за оценка
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M5 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 3 / 8; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 11415,5 |
Механични данни
Тегло [g] | 38,7 |
---|---|
Корпус | сензор с винтов монтаж |
Размери [mm] | M5 / L = 26 |
Означение на резбата | M5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка M5 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,5 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |