- Продукти
- TS2251
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2251
TS-200KCKD6.-...../US/ /V
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2251
TS-200KCKD6.-...../US/ /V
- Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
- За свързване към модул за оценка
- Лесно адаптиране към процеси чрез захващащ фитинг или защитна тръба
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TS2269 Сравнение на изделия: TS2251 / TS2269 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Монтажна дължина EL [mm] | 45 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) |
Среда | течности и газове |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 3 / 10; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 103,6 |
---|---|
Корпус | измервателна сонда |
Размери [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Материал | неръждаема стомана; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 45 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, FKM |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |