- Продукти
- TM1061
Температурен сензор с технологична връзка
TM1061
TM-100KCED10- /US/ /V
Температурен сензор с технологична връзка
TM1061
TM-100KCED10- /US/ /V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TM4531 + E33403 Сравнение на изделия: TM1061 / TM4531 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 113,8 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Приложение | хигиенни системи |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 5 / 14; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 0,24 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,6 |
Диаметър на сонда [mm] | 10 |
Монтажна дължина EL [mm] | 113,8 |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|