- Продукти
- TAP161
Температурен предавател
TAP161
TAP100KLES30-PRAVG/US/
Температурен предавател
TAP161
TAP100KLES30-PRAVG/US/
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (термично сдвоени, с резервна функция (температурата се измерва дори и ако единият от двата сензорни елемента е неизправен)) |
Приложение | Подходящ за всички стандартни CIP и SIP процеси |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15,6; (макс. токов ток: 21,8) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 35 |
Интегриран следящ сензор | да |
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Предупреждение за отклонение |
|
||
Аларма за отклонение |
|
||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Следене за отклонения [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (сондата се поставя напълно в измерваната среда до уплътнителната повърхност (скосяване)) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 600 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | настройка на параметъра към температурен предавател PROFIBUS PA профил, версия 3.01; I&M-Parameter; отклонение и диагностика |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | ||
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Забележка относно одобрението |
|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,6 |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; Контакти: със златно покритие |
---|