- Продукти
- TAD981
Температурен предавател с засичане на изместване
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
Температурен предавател с засичане на изместване
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Прецизен мащабируем аналогов изход и голяма точност в целия температурен диапазон
- С диагностичен изход за следене на дрейфа и за неизправности
- Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
- Включително безплатен 5-точков сертификат за калибриране.
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 33 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (термично сдвоени, с резервна функция (температурата се измерва дори и ако единият от двата сензорни елемента е неизправен)) |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 25 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 6; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 8 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен / диагностичен сигнал; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Диагностичен изход | Следене за отклонения; Следене за грешки |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Забележка относно обхвата на измерване |
|
||
Фабрична настройка | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Предупреждение за отклонение |
|
||
Аларма за отклонение |
|
||
На стъпки от |
|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,05 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (сондата се поставя напълно в измерваната среда до уплътнителната повърхност (скосяване)) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | праг за предупреждение при движение / изместване; Fail-Safe; Дисплей; мащабиране на аналоговия изход; резервно превключване; производителност диагностика изход; превключваща логика; нормално отворен / нормално затворен |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 18,8 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 213 | ||||
Забележка относно одобрението |
|
Механични данни
Тегло [g] | 399,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L); неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 33 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|