- Продукти
- TAD961
Температурен предавател с засичане на изместване
TAD961
TAD040KLES30-A-DKG/US
Температурен предавател с засичане на изместване
TAD961
TAD040KLES30-A-DKG/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TAD991 + E33403 Сравнение на изделия: TAD961 / TAD991 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | Aseptoflex | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 40 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (термично сдвоени, с резервна функция (температурата се измерва дори и ако единият от двата сензорни елемента е неизправен)) |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 23; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 4 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен / диагностичен сигнал; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Диагностичен изход | Следене за отклонения; Следене за грешки |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Предупреждение за отклонение |
|
||
Аларма за отклонение |
|
||
На стъпки от |
|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,05 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (сондата се поставя напълно в измерваната среда до уплътнителната повърхност (скосяване)) |
---|---|
Следене за отклонения [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (сондата се поставя напълно в измерваната среда до уплътнителната повърхност (скосяване)) |
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | праг за предупреждение при движение / изместване; Fail-Safe; Дисплей; мащабиране на аналоговия изход; резервно превключване; производителност диагностика изход; превключваща логика; нормално отворен / нормално затворен; Програмиране чрез EPS интерфейс |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | ||
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Забележка относно одобрението |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,456 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Aseptoflex |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 40 |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|