- Продукти
- TA3237
Температурен предавател
TA3237
TA-123CLDD06-A-ZVG/US/
Температурен предавател
TA3237
TA-123CLDD06-A-ZVG/US/
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на високо налягане
- Точен аналогов изход
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TA2247 или TD2237 Сравнение на изделия: TA3237 / TA2247 / TD2237 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | Ø 6 mm | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 123 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) | ||
Среда | течности и газове | ||
Температура на средата |
|
||
Номинално налягане [bar] | 50 | ||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
||
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,02 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 162,4 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Ø 6 mm |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 123 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|