- Продукти
- SZ0024
Обработващ модул за сензори за поток
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Обработващ модул за сензори за поток
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 40; (24 V) |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 16 x ...2,5 mm² |
---|