- Продукти
- SU7010
Ултразвуков сензор за поток
SU7010
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ултразвуков сензор за поток
SU7010
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SU7000 Сравнение на изделия: SU7010 / SU7000 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 плоско уплътнение |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Тотализираща функция |
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер |
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори; масла |
Температура на средата [°C] | -10...80 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Импулсен изход | Модул за измерване на потока |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка ASP |
|
||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||
Макс. дебит |
|
||
На стъпки от |
|
Стойност на импулса | 0,1 l...10000 m³ |
---|---|
Дължина на импулса [s] | 0,05...2 |
Обхват на измерване [°C] | -10...80 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Гранична точка SP [°C] | -9,8...80 |
Точка на нулиране rP [°C] | -10...79,8 |
Аналогова начална точка [°C] | -10...62 |
Аналогова крайна точка [°C] | 8...80 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (вода; гликол: 35%; масло: вискозитет 68 mm2 / s при 40 ° С) |
---|---|
Повторяемост | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h |
Прецизност [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (вода) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Мониторинг на потока; количествен брояч; предварително конфигуриран брояч; Следене на температурата |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | корпус: AlMgSi0.5 анодизиран; уплътнение: FKM; PA 6.6; Покриващо фолио: PA |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 плоско уплътнение |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, Опитно покритие; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|