- Продукти
- SU0501
Ултразвуков сензор за поток
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Ултразвуков сензор за поток
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [l/min] | 0...20 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Следене на водата за охлаждане |
Температура на средата [°C] | 5...80 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 0...20 |
---|---|
Обхват на дисплея [l/min] | 0...24 |
Гранична точка SP [l/min] | 0,2...24 |
Точка на нулиране rP [l/min] | 0...23,8 |
Аналогова начална точка ASP [l/min] | 0...16 |
Аналогова крайна точка AEP [l/min] | 8...24 |
На стъпки от [l/min] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 200 |
---|---|
Точност (в обхвата на измерване) | < ± 3 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1 |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Отложен старт; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде деактивиран; Дисплей |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 10...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | месинг; ABS; PA |
---|---|
Материали (мокри части) | оксидиран метал (2.1096.01); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|